17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクリルカラム

通常単価(税別)
62,862121,184
税込単価
69,148133,302
通常出荷日:19日目~35日目

【特長】サイズがφ60×1000mmのアクリルカラムです。【用途】純水製造の前処理にご使用できます。

詳細を確認
  • 材質
    本体・目皿・カバー/PMMA(アクリル)、ボルト・ナット/PC(ポリカーボネート)、パッキン/ハイカー(R)(ニトリルゴム)
  • ノズル外径
    タケノコφ12mm
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

(mm)

型番

商品詳細種別

最小発注数量
φ70×1000
No.2
φ70×1000mm
1個
φ90×1000
No.3
φ90×1000mm
1個
φ110×1000
No.4
φ110×1000mm
1個
φ130×1000
No.5
φ130×1000mm
1個
φ160×1000
No.6
φ160×1000mm
1個
φ180×1000
No.7
φ180×1000mm
1個
φ200×1000
No.8
φ200×1000mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,862
( 69,148 )
19日目
69,760
( 76,736 )
19日目
74,587
( 82,046 )
35日目
92,279
( 101,507 )
19日目
98,821
( 108,703 )
26日目
116,860
( 128,546 )
35日目
121,184
( 133,302 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
サイズがφ60×1000mmのアクリルカラムです。
【用途】
純水製造の前処理にご使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリルカラムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルカラム
フィルターハウジング BHPシリーズ
アブソリュートバッグフィルター PP製 ろ過精度0.5μm
大水量型フィルターハウジング(多本用) 20インチ
締付スパナ
カートリッジフィルターハウジングPH500NBC
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン日本フイルター東京硝子器械
通常価格62,862-14,300 -4,500156,5002,72625,227
通常出荷日19日目〜12日目26日目10日目1日目17日目
材質本体・目皿・カバー/PMMA(アクリル)、ボルト・ナット/PC(ポリカーボネート)、パッキン/ハイカー(R)(ニトリルゴム)ヘッド・ハウジング:強化PP、Oリング:NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部:PP・SUS304メディア(PP)/フランジ(PP)SUS304--
ノズル外径タケノコφ12mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング