17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

自由成型樹脂 JIZAI

通常単価(税別)
4,14026,400
税込単価
4,55429,040
通常出荷日:1日目~26日目

【特長】・保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。・ドライヤーの熱で何度でも...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

(mm)

最小発注数量
200×200×2
1個
200×200×3
1個
200×200×4
1個
400×400×2
1個
400×400×3
1個
400×400×4
1個
2000×500×0.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,140
( 4,554 )
1日目
5,460
( 6,006 )
12日目
6,360
( 6,996 )
1日目
13,800
( 15,180 )
1日目
17,200
( 18,920 )
1日目
21,300
( 23,430 )
26日目
26,400
( 29,040 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。
・ドライヤーの熱で何度でも変形します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自由成型樹脂 JIZAIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自由成型樹脂 JIZAI
導電ゴムシート DBR-60シリーズ
低圧透明ポリウレタンシート 1m×0.3mm×10m
導電シリコンゴムシート(耐熱性用)
パーフロOリング 803シリーズ(引張強さ12.0MPa)
カーボランダム (黒色炭化珪素)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,140-11,814 -86,94417,832 -5,500 -23,685
通常出荷日1日目〜12日目8日目1日目〜19日目〜13日目
引張強さ105kg/cm2-40MPa以上4.9MPa12.0MPa-
伸び781%-300%以上100%--
硬度D47(シェア)--70(タイプAデュロメータ)A75(JIS A)13(新モース硬度)
引裂強度175kg/cm2-100KN/m以上---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト