ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ラボラトリーシリコンマット

ラボラトリーシリコンマット 3-6915-02
通常単価(税別)
7,520
税込単価
8,272
通常出荷日:1日目

【特長】・実験台の上での滑り止め効果・耐熱性に優れています。・高温でも洗浄できるため、清潔に保てます。

詳細を確認

型番:

3-6915-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-6915-02の仕様・寸法情報

レッド
サイズ(mm)
350×350
耐熱温度(℃)
260(目安)
材質
シリコン

商品情報

【商品仕様】
   型番:3-6915-02
・サイズ(mm):350×350
・色:レッド
・材質:シリコン
・耐熱温度:260℃
・厚み:約1.3mm

型番リスト

表示件数
型番
3-6915-02

サイズ

(mm)

最小発注数量
レッド
350×350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,520
( 8,272 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実験台の上での滑り止め効果・耐熱性に優れています。
・高温でも洗浄できるため、清潔に保てます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラボラトリーシリコンマットの型番3-6915-02のページです。 型番3-6915-02に関する仕様情報を記載しております。
ラボラトリーシリコンマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボラトリーシリコンマット
高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加 TECAPEEK CF30シリーズ
ポリエーテルイミド板 (ウルテム(R)) TECAPEI シリーズ(非晶性スーパーエンプラ)
導電性PEEK樹脂 丸棒 TECAPEEKELSnanoシリーズ
高機能PEEK樹脂 板 摺動グレード TECAPEEK PVXシリーズ
高機能PEEK樹脂 板 30%ガラス繊維添加 TECAPEEK GF30シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,52010,545122,187 -15,200 -116,400115,767 -
通常出荷日1日目26日目10日目10日目〜10日目10日目
耐熱温度(℃)260(目安)260(目安)170(目安)260(目安)260(目安)260(目安)
材質シリコンPEEKPEI(ポリエーテルイミド)-PEEK-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト