17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用ディスポマスク【50個入り】

通常単価(税別)
2,328
税込単価
2,561
通常出荷日:1日目

1枚ずつクリーンパックされている、3層構造のディスポマスクです。熱でリントを抑えた不織布を使用し、ノー...

詳細を確認
  • 仕様
    ワイドタイプ
  • マスク幅 (mm)
    210
  • 材質
    マスク部/PP(ポリプロピレン)100%不織布、 ノーズクリップ/PP(ポリプロピレン)、耳ひも/PE(ポリエチレン)スパンテックス

型番:

3-6851-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

製品特長・仕様

製品特長・仕様

特長

  • 1枚ずつクリーンパックされ、素材はクラス100対応です。
  • 3層構造で熱でリントを抑えた不織布を使用しています。
 

仕様

  • ワイドタイプ
  • マスク幅:210mm
  • マスク部材質:PP100%不織布
  • ノーズクリップ材質:PP
  • 耳ひも材質:PEスパンテックス
 

使用方法・使用事例

使用事例

クリーンルーム用ディスポマスク【50個入り】 使用例01

3-6851-01の仕様・寸法情報

仕様
ワイドタイプ
マスク幅(mm)
210
材質
マスク部/PP(ポリプロピレン)100%不織布、 ノーズクリップ/PP(ポリプロピレン)、耳ひも/PE(ポリエチレン)スパンテックス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-6851-01
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,328
( 2,561 )
1日目

詳細情報

基本情報

1枚ずつクリーンパックされている、3層構造のディスポマスクです。
熱でリントを抑えた不織布を使用し、ノーズクリップにより異物の吸入や飛散の抑制します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用ディスポマスクの型番3-6851-01のページです。 型番3-6851-01に関する仕様情報を記載しております。
クリーンルーム用ディスポマスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用ディスポマスク
アズピュア クリーンマスク(11120S用)
マスク FZ550C
マスク(ガード付き)【ブラストン】
携帯ストラップ(クリーンルーム用)
クリーンバッグ FD910Cホワイト・FD911Cグレー×ネイビー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,3284794661,6251,2702,519 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
仕様ワイドタイプウェア取付用マジックテープ付きクリーンフード(FC406C、FC407C)のマジック加工付きに使用可能男女共用--
マスク幅(mm)210-----
材質マスク部/PP(ポリプロピレン)100%不織布、 ノーズクリップ/PP(ポリプロピレン)、耳ひも/PE(ポリエチレン)スパンテックス導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)ナイロンメッシュポリエステル--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト