17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリンジポンプ デジタル制御タイプ SPDCシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シリンジポンプ デジタル制御タイプ SPDCシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-6811-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・50,000mP・sCMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です
・主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます
・注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です
・設定条件と注入積算量が表示されます

指定中の仕様・寸法情報

シリンジ掛数
1本
スピードレンジ
0.002~17.5mm/min
リニアフォース
9.8kg
型番
SPDC-1
適合シリンジ(mL)
10~100
電源コード長
1.5m
本体サイズ
234×164×130mm
流量設定範囲
0.1~300mL/h(最大ストローク110mm)
商品詳細種別
デジタル制御タイプ シリンジ掛数 1本
特長
注入動作一時停止機能付き(設定値変更可能)
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
重量(g)
約2700

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト