17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

斜め掛けハンガーラック ALRシリーズ

通常単価(税別)
35,57438,743
税込単価
39,13142,617
通常出荷日:1日目

【特長】斜めに掛かるため、正面からすぐに衣類を判別することができます。奥行の寸法が少なく済むため、省ス...

詳細を確認
  • 材質
    フレーム/アルミニウム、ハンガーバー/ステンレス
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • ハンガー収納目安

  • 型番

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

ハンガー収納目安

型番

重量

最小発注数量
600×400×1800
最大17本
ALR-06
5kg
1個
1200×400×1800
最大37本
ALR-12
5.5kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,574
( 39,131 )
1日目
38,743
( 42,617 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
斜めに掛かるため、正面からすぐに衣類を判別することができます。
奥行の寸法が少なく済むため、省スペースでの設置が可能です。
【用途】
お手持ちのハンガーを斜め掛けできるハンガーラックです。
省スペースで衣類を掛けたい際に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

斜め掛けハンガーラック ALRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
斜め掛けハンガーラック ALRシリーズ
抗菌粘着マット
アズピュアプロプレアⅡ(クリーンルーム向け)
ステンレスチェアー
クリーンルームモップ TXシリーズ
帯電防止粘着マット KGシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格35,574-3,50019,40454,479 -41,427 -3,100 -
通常出荷日1日目1日目1日目9日目〜1日目1日目
材質フレーム/アルミニウム、ハンガーバー/ステンレスMDPE(中密度ポリエチレン)ポリエステル70%・ナイロン30%本体/ステンレス(SUS304)フォームパッド/ポリエステルMDPE(中密度ポリエチレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング