17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石英三角フラスコ SJFシリーズ

通常単価(税別)
7,80048,556
税込単価
8,58053,412
通常出荷日:1日目

石英製をお求めやすい価格で。材質:石英ガラス容量(ml):50/100/200/300/1000

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • メーカー型番

  • 最大径×高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

メーカー型番

最大径×高さ

(mm)

最小発注数量
50
SJF-50
50×78
1個
100
SJF-100
66×94
1個
200
SJF-200
79×119
1個
300
SJF-300
90×145
1個
500
SJF-500
104×169
1個
1000
SJF-1000
131×200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,800
( 8,580 )
1日目
9,000
( 9,900 )
1日目
11,900
( 13,090 )
1日目
15,309
( 16,840 )
1日目
20,335
( 22,369 )
1日目
48,556
( 53,412 )
1日目

詳細情報

基本情報

石英製をお求めやすい価格で。
材質:石英ガラス
容量(ml):50/100/200/300/1000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石英三角フラスコ SJFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石英三角フラスコ SJFシリーズ
三角フラスコ 5000mL 3250-5シリーズ
三角フラスコ 3000mL 3250-3シリーズ
三ツ口梨フラスコ 2000mL 3234-2シリーズ
バッフル付き三角フラスコ
耐熱ねじ口三角フラスコ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンハリオサイエンスハリオサイエンス
通常価格7,800-30,400 -18,000 -29,000 -4,950 -4,104 -
通常出荷日1日目24日目24日目〜19日目11日目1日目
商品タイプフラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類--
材質【ガラス】石英ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング