17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDプランレンズ生物顕微鏡 40~1000× LRM18シリーズ

通常単価(税別)
83,97989,175
税込単価
92,37798,093
通常出荷日:1日目

【特長】・顕微鏡に新たなシリーズが登場! 鮮明さと高解像度を体感してください!・プランアクロマート対物...

詳細を確認
  • サイズ
    本体/235×151×362mm、ステージ/143×120mm
  • 重量 (g)
    約5kg
  • 総合倍率
    40~1000×
  • 接眼レンズ
    10倍(視野数18)
  • 照明
    LED照明
  • 対物レンズ
    4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
  • 照明電源
    AC100~240V 50/60Hz
  • コンデンサ
    アッベ式(N.A1.25)
  • 鏡筒形式
    傾斜角45°
  • 眼幅調節範囲
    54~76mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 型番

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

型番

商品詳細種別

最小発注数量
双眼
LRM18B
双眼 40~1000×
1個
三眼
LRM18T
三眼 40~1000×
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,979
( 92,377 )
1日目
89,175
( 98,093 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・顕微鏡に新たなシリーズが登場! 鮮明さと高解像度を体感してください!
・プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
・充電して使用することも可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDプランレンズ生物顕微鏡 40~1000× LRM18シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDプランレンズ生物顕微鏡 40~1000× LRM18シリーズ
ズーム実体顕微鏡 CP745LEDシリーズ
LEDズーム実体顕微鏡 SZM223シリーズ
ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き) SZシリーズ
ズーム実体顕微鏡 SZMシリーズ
充電式生物顕微鏡
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格83,979-109,508 -97,577 -119,381 -75,572 -33,556 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目〜1日目
サイズ本体/235×151×362mm、ステージ/143×120mm-----
重量(g)約5kg4.5kg約12kg-5.3kg-
総合倍率40~1000×7~45×7.5~50×6.7~45×7~45×-
接眼レンズ10倍(視野数18)10倍(WF10×)10倍(WF10×)10倍(WF10×)WF10×(視野数20)WF10×(視野数18)
照明LED照明LED落射・透過 3W LEDLED-透過/白色LEDライト(光量調節可)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング