17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDリング照明 ARLシリーズ

LEDリング照明 ARLシリーズ

通常単価(税別)
14,30023,030
税込単価
15,73025,333
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・LEDリング照明 ARLシリーズです。・光量調節は調光ダイヤル式(手動)です。

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    98×123×29mm
  • 取り付け方法
    3点止め(取り付け部φ60mm以下)
  • 色温度
    6400~6500K
  • 電源
    AC100~240V 50/60Hz 
  • 付属品
    取付用リング(実体顕微鏡用)
  • 光量調節
    調光ダイヤル式(手動)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【LEDリング照明】

  • LEDチップ数の異なる3種類をご用意しました。
  • ARL-48SとARL-64WはLEDを二重に、ARL-144WはLEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • LEDチップ

  • 型番

  • 最大照度(lx)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

LEDチップ

型番

最大照度(lx)

商品詳細種別

最小発注数量
48個(二重巻)
ARL-48S
12000
(LEDチップ48個・二重巻)
1個
64個(二重巻)
ARL-64W
16000
(LEDチップ64個・二重巻)
1個
144個(三重巻)
ARL-144W
20000
(LEDチップ144個・三重巻)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,300
( 15,730 )
1日目
19,200
( 21,120 )
1日目
23,030
( 25,333 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・LEDリング照明 ARLシリーズです。
・光量調節は調光ダイヤル式(手動)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDリング照明 ARLシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
クリーンルームで使用
5
満足度:5.0
取り付け部品が限られていて、それに対応している商品でしたのでこの商品を選定しました。半導体製造のクリーンルーム内で使用し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDリング照明 ARLシリーズ
直流安定化電源 DPSシリーズ
ライトパネル
顕微鏡用LED照明(ACアダプター式) L30-AD12シリーズ
トリプルアームLED照明 TSF-1
ファイバーオプティックライトソース KLシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,300-18,605 -33,000 -22,00019,500124,593
通常出荷日1日目1日目11日目〜1日目10日目1日目
サイズ(mm)98×123×29mm---60X60X35(本体)-
取り付け方法3点止め(取り付け部φ60mm以下)-----
色温度6400~6500K-----
電源AC100~240V 50/60Hz --AC100-240V 50/60Hz 出力12V(ACアダプタ付属)--
付属品取付用リング(実体顕微鏡用)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト