17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

PTFEテープAFT

通常単価(税別)
1,4002,400
税込単価
1,5402,640
通常出荷日:1日目

【特長】・PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

粘着力

引張強さ

商品コード

最小発注数量
0.13
13
2N/10mm
20N/10mm
AFT813
5個
0.13
19
2N/10mm
20N/10mm
AFT819
5個
0.13
25
2N/10mm
20N/10mm
AFT825
5個
0.18
13
2.5N/10mm
40N/10mm
AFT1313
5個
0.18
19
2.5N/10mm
40N/10mm
AFT1319
5個
0.18
25
2.5N/10mm
40N/10mm
AFT1325
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
1日目
1,700
( 1,870 )
1日目
2,200
( 2,420 )
1日目
1,400
( 1,540 )
1日目
1,900
( 2,090 )
1日目
2,400
( 2,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
【商品仕様】
・材質:基材/PTFE(四フッ化エチレン)フィルム、粘着剤/シリコン系
・耐熱温度:200℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEテープAFTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEテープAFT
PTFEガラス粘着テープAGC
ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(帯電防止) AGB-100
チューコーフロー(R)ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR
ふっ素樹脂フィルム粘着テープ AGF-102/センターレス
PTFEテープ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,400-810 -5,520 -1,596 -6,820 -21,824
通常出荷日1日目1日目9日目1日目〜1日目〜1日目
テープ長さ(m)101010101010
ブラウンブラウンブラックグレーベージュクリアー(透明・半透明)
基材ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
特性耐熱 / 耐薬品耐熱 / 耐薬品耐候 / 耐薬品絶縁 / 耐熱 / 耐薬品絶縁 / 耐薬品-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング