17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロプレートリーダーMPR-A100 3-6550-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マイクロプレートリーダーMPR-A100

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-6550-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。
・見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。
・スタンドアローンでも使用でき、USBによるPC・プリンター・フラッシュメモリへの出力もできます。
【商品仕様】
・型番:MPR-A100
・波長範囲(nm):340~750
・精度:CV≦0.2%(0~3Abs)、CV≦1.0%(3~4Abs)(405nm)
・フィルタの半値幅:3~9nm
・読み取り範囲:0~4Abs
・正確性:±1%(0~3Abs)、±2%(3~4Abs)(405nm)
・表示:タッチパネル式カラー液晶
・光源:クオーツハロゲンランプ
・直線性:0~2Abs≦±1%、2~4Abs≦±2%(405nm)
・分解能:0.001Abs
・測定速度:約6秒で96ウェルプレートの測定
・シェイキング機能:3モード(Slow、Midium、Fast)
・外部接続:PC用、プリンタ用、データエクスポート用
・電源:AC100~240V 50/60Hz
・サイズ:440×295×225mm
・重量:10kg
・付属品:フィルター(405・450・492・630×各1)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト