17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ミニスターラー NMSシリーズ

通常単価(税別)
10,80013,800
税込単価
11,88015,180
通常出荷日:1日目

【特長】・ブラシレスモーター採用により長寿命です・無段階の回転数調整ができます・実験に便利なミニサイズ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

型番

本体寸法

攪拌容量

(L)

商品詳細種別

最小発注数量
NMS-05
101×140×51mm
~約0.5
0.5L
1個
NMS-2
128×175×49mm
~約2
2L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,800
( 11,880 )
1日目
13,800
( 15,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシレスモーター採用により長寿命です
・無段階の回転数調整ができます
・実験に便利なミニサイズで、耐久性に優れたスターラー!
【仕様・注意点】
・攪拌容量(L):~約0.5
・回転数(rpm):MAX約1500
・材質:本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)
・本体寸法:101×140×51mm
・モーター:DCブラシレスモーター
・電源:AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)
・付属品:回転子(Φ6×30mm)×1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニスターラー NMSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニスターラー NMSシリーズ
マグネスター 050620シリーズ
小型スターラーEcoStir
ミックスローター VMRC-5
試験管ミキサーTRIO HM
真空脱泡装置 MVD
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,800-28,88815,500175,82427,887 -108,314
通常出荷日1日目8日目1日目1日目1日目1日目
回転数(rpm)MAX約1500-300~200020~112200~2500-
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)AC100V 50/60Hz 1A----
材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)--本体:鋼板焼付塗装、ローラー:PVC(塩化ビニル樹脂)、フタ:PMMA(アクリル樹脂)亜鋁ダイキャスト本体・バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン
付属品回転子(φ6×30mm)×1個撹拌子(PTFE コート、φ8×30mm、1コ)サポートロッド、クランプ--φ8mm用バキュームシール、真空ゲージX1個、真空バルブX2個、撹拌機取り付け用支柱(φ16mm)、棚板X1枚
モーターDCブラシレスモーターくま取形 1.8Wブラシレスモーターインダクションモーター(出力3W)高回転DCブラシモーター-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング