17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

共通摺合冷却器 グラハム COGシリーズ

共通摺合冷却器 グラハム COGシリーズ
通常単価(税別)
9,308
税込単価
10,239
通常出荷日:1日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

メーカー型番

摺合(TS)

最小発注数量
COG-031525
15/25
1個
COG-032440
24/40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,308
( 10,239 )
1日目
9,308
( 10,239 )
1日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共通摺合冷却器 グラハム COGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共通摺合冷却器 グラハム COGシリーズ
共通摺合ジムロート冷却器 0009シリーズ
共通摺合冷却器 0007-02
共通摺合冷却器 0010-02
アズワン ジムロート冷却器
共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン柴田科学
通常価格9,30815,692 -11,600 -13,200 -15,13815,905
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜19日目8日目〜
商品タイプ抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
ホース接続径Φ10mm-----
材質詳細硼珪酸ガラス-1硼珪酸ガラス-1硼珪酸ガラス-1硼珪酸ガラス-1硼珪酸ガラス-1-
外筒長(mm)300300300300300-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト