17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

測温抵抗体 (シース型・ふっ素樹脂被覆) DS-4010シリーズ

通常単価(税別)
13,32917,111
税込単価
14,66218,822
通常出荷日:1日目

シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

シース部長さ

(mm)

メーカー型番

商品詳細種別

最小発注数量
50
DS-4010-50
(シース型・テフロン被覆) 50mm
1個
100
DS-4010-100
(シース型・テフロン被覆) 100mm
1個
150
DS-4010-150
(シース型・テフロン被覆) 150mm
1個
200
DS-4010-200
(シース型・テフロン被覆) 200mm
1個
300
DS-4010-300
(シース型・テフロン被覆) 300mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,329
( 14,662 )
1日目
13,329
( 14,662 )
1日目
16,211
( 17,832 )
1日目
16,661
( 18,327 )
1日目
17,111
( 18,822 )
1日目

詳細情報

基本情報

シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測温抵抗体 (シース型・ふっ素樹脂被覆) DS-4010シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測温抵抗体 (シース型・ふっ素樹脂被覆) DS-4010シリーズ
K熱電対(シース型・ふっ素樹脂(R)被覆) M4Y端子タイプ DS-2010シリーズ
測温抵抗体(ふっ素樹脂被覆) FPTシリーズ
K熱電対(ふっ素樹脂被覆) FKシリーズ
マイクロヒーター ヒーター 片端子タイプ
クリーンルーム用リボンヒーター
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,329-12,658 -24,137 -19,814 -14,86011,020 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
特性・用途該当なし該当なし----
種類測温抵抗体熱電対----
測温抵抗体 導線形式3導線式-----
特性耐薬品 / 耐腐食耐薬品 / 耐腐食----
センサ形状ストレートストレート----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング