17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン 吸引ろ過ポンプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アズワン 吸引ろ過ポンプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-6479-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・吸引ボトル、フィルターユニットが省スペースに設置可能なデザインです
・吸引ボトルはオーバーフロー防止機構付きです
・吸引ボトル、フィルターファンネル、フィルターサポートはオートクレーブ可能です

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルターホルダー・濾過ユニット
電源
AC100V 50/60Hz 100W
吸引ボトルねじ口規格
GL45
吸引ボトル容量
1200mL
仕様サイズ
335×230×450mm
重量(kg)
約9
到達真空度
5.4kPa
付属シリコンチューブ内径
6mm
流量(L/min)
21/25(50/60Hz)
商品詳細種別
-
材質
本体/ABS樹脂、吸引ボトル/PC(ポリカーボネート)、フィルターファンネル/PES(ポリエーテルサルフォン)、フィルターサポート/PP(ポリプロピレン)
付属品
吸引ボトル、フィルターファンネルセット、シリコンチューブ、電源コード

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト