17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイオクーラーボックス

通常単価(税別)
29,536
税込単価
32,490
通常出荷日:1日目

【仕様】透明温度計用ポケット・温度計ケーブル通し穴付き【材質】本体外装・内装生地:ポリエステル、ABS...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フリーズボックス
  • 容量 (ml)
    16000
  • 材質
    ABS
  • 仕様
    透明温度計用ポケット・温度計ケーブル通し穴付き
  • 外寸法 (mm)
    415×320×350
  • 材質詳細
    本体外装・内装生地/ポリエステル・ABS樹脂、断熱材/発泡ウレタン(高断熱仕様)
  • 重量 (kg)
    約2.6
  • 内寸法 (mm)
    320(最小300)×220(最小200)×297
  • 熱伝導度
    0.021W/mk(初期値)

型番:

3-6412-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-6412-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
フリーズボックス
容量(ml)
16000
材質
ABS
仕様
透明温度計用ポケット・温度計ケーブル通し穴付き
外寸法(mm)
415×320×350
材質詳細
本体外装・内装生地/ポリエステル・ABS樹脂、断熱材/発泡ウレタン(高断熱仕様)
重量(kg)
約2.6
内寸法(mm)
320(最小300)×220(最小200)×297
熱伝導度
0.021W/mk(初期値)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-6412-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,536
( 32,490 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
透明温度計用ポケット・温度計ケーブル通し穴付き
【材質】
本体外装・内装生地:ポリエステル、ABS樹脂
断熱材:発泡ウレタン(高断熱仕様)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイオクーラーボックスの型番3-6412-01のページです。 型番3-6412-01に関する仕様情報を記載しております。
バイオクーラーボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイオクーラーボックス
検体輸送箱
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫(オリーブ)7L&パワーソースキットXGT5
東京硝子 検体輸送箱#15 20L C-CA04
Kartell S.p.A.角型クーラーボックス 25型
東京硝子 ネオシッパー L型 L-2
メーカーアズワンアズワンマキタ東京硝子器械Kartell S.p.A.東京硝子器械
通常価格29,53638,000116,67232,70819,65518,854
通常出荷日1日目1日目3日目6日目3日目6日目
商品タイプフリーズボックスその他保温・保冷容器その他フリーズボックスその他
容量(ml)16000200007000約200002000075000
材質ABS-その他樹脂-その他樹脂-
仕様透明温度計用ポケット・温度計ケーブル通し穴付き-----
外寸法(mm)415×320×350400×300×350----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング