17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノンパウダー指サックMサイズ【1440個入り】

通常単価(税別)
5,200
税込単価
5,720
通常出荷日:1日目

【特長】・ノンパウダー・無塩素です。・光学産業・樹脂部品の取り扱い、細かな部品の取り扱いに適しています...

詳細を確認

    型番:

    3-6387-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (1440個入り)

    3-6387-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-6387-01
    最小発注数量
    1パック

    1440個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,200
    ( 5,720 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ノンパウダー・無塩素です。
    ・光学産業・樹脂部品の取り扱い、細かな部品の取り扱いに適しています。
    ・薄くて柔らかく、グリップ良好です。
    【商品仕様】
    ・型番:Mサイズ
    ・内径×長さ(mm):φ18×65
    ・入数:1袋(1440個入)
    ・材質:天然ゴム
    ・肉厚:0.1mm
    ・カットタイプ
    ・マイクロエンボス加工
    ・シリコンオイルフリー
    ・ケース入数量:1440枚/袋×20袋
    ・※1袋あたりの価格です。
    ・※サンプルは-01をご用意しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ノンパウダー指サックMサイズの型番3-6387-01のページです。 型番3-6387-01に関する仕様情報を記載しております。
    ノンパウダー指サックMサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ノンパウダー指サックMサイズ
    ノンパウダー指サックSサイズ
    事務用指サック ワートナージェル
    ノンスリップ ピンク
    ノンスリップ ブルー
    紙めくり リング型 メクリン ベーシックカラー 20個入 Mサイズ クリア
    メーカーアズワンアズワンハナキゴムヤマトヤマトコクヨ
    通常価格5,2005,200222 -187187751
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    指サックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト