17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェイスプロテクション6X3F0100

通常単価(税別)
1,850
税込単価
2,035
通常出荷日:1日目

【特長】・一般的なメガネの上からでも装着できます。・製品を装着した上から一般的なイヤーマフを利用できま...

詳細を確認

型番:

3-6384-11
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-6384-11の仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
本体

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-6384-11
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,850
( 2,035 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なメガネの上からでも装着できます。
・製品を装着した上から一般的なイヤーマフを利用できます。
・飛来物・飛沫を確実に防止します。
・ゴーグルとシールドを組み合わせることで、フェイスプロテクションとして使用できます。
【商品仕様】
・型番:6X3F0100
・仕様:シールド
・重量(g):54
・材質:シールド/PC(ポリカーボネート)
・防曇・防傷加工
・耐衝撃レンズ
・PPE:カテゴリーIII
・紫外線カット率:UV385nm/99%
・※ゴーグルとシールドはそれぞれ別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェイスプロテクション6X3F0100の型番3-6384-11のページです。 型番3-6384-11に関する仕様情報を記載しております。
フェイスプロテクション6X3F0100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェイスプロテクション6X3F0100
ヘルメット取付型防災面 505NT-6 505NT-6
370x210mm フェイスプロテクター(クリアー)
ヘルメット取付型防災面 505NT-6 0398-87-02-11
球面カーブ防災面 野球帽型帽体用 379-251-3
370x210mm フェイスガード・スクリーン(EA800P用)
メーカーアズワン東京硝子器械エスコ東京硝子器械アズワンエスコ
通常価格1,8505,10312,8005,10315,6756,490
通常出荷日1日目7日目1日目7日目8日目1日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面防災面
商品タイプ本体本体本体本体本体オプション品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト