17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐酸キャビネット(組み立て式)

通常単価(税別)
52,052
税込単価
57,257
通常出荷日:1日目

耐酸性に優れた組み立て式のHDPE製耐酸キャビネットになります。棚板が2枚付属します。

型番:

3-6342-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-6342-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
特殊薬品庫
鍵付
外寸法(mm)
458×458×559
内寸法(mm)
356×381×400
重量
14.6kg
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
付属品
棚板数×2枚
棚耐荷重
10kg/枚
内容量
16L

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-6342-013-6342-01

内容量

最小発注数量
16L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,052
( 57,257 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐酸性に優れた組み立て式のHDPE製耐酸キャビネットになります。
棚板が2枚付属します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐酸キャビネット(組み立て式)の型番3-6342-01のページです。 型番3-6342-01に関する仕様情報を記載しております。
耐酸キャビネット(組み立て式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐酸キャビネット(組み立て式)
ユニット型塩ビ薬品庫 上段
PVC薬品庫 上段用
セフティキャビネット 3段引出し型
PVC薬品庫
ステンレス保管庫 ステンレス引戸
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格52,05292,474 -102,371 -147,791 -61,230109,368 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目9日目
商品タイプ特殊薬品庫PVC製薬品庫PVC製薬品庫ステンレス製薬品庫PVC製薬品庫ステンレス製薬品庫
鍵付鍵付鍵付鍵なし鍵なし鍵付
外寸法(mm)458×458×559-----
内寸法(mm)356×381×400-----
重量14.6kg-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト