溶存酸素計PT5

溶存酸素計PT5
通常単価:
62,230
通常出荷日:
1日目

【特長】
・航空機用アルミニウム製のボディで丈夫です。
【商品仕様】
・型番:PT5
・サイズ(mm):約172×16×68
・重量(g):57.4
・測定範囲:溶存酸素/0~20mg/L、酸素飽和度/0~200%、温度/0~71℃
・精度:溶存酸素/±2%、酸素飽和度/読取値の±2%、温度/±0.1℃
・分解能:溶存酸素/0.01mg/L、酸素飽和度/0.1%、温度/±0.1℃、高度補正/-0.6~4.5km、塩化物補正/0~0.05mg/L
・操作温度範囲:溶存酸素/0~40℃、酸素飽和度/0~60℃
・電源:単5アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
・防水:IP67・NEMA6準拠
・付属品:保護キャップ、ポケットクリップ、ホルスター、首紐

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-6325-01

型番
3-6325-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

62,230円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

溶存酸素計PT5の型番3-6325-01のページです。
型番3-6325-01に関する仕様情報を記載しております。

3-6325-01で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)