17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ズーム実体顕微鏡 CP-745シリーズ

通常単価(税別)
143,188193,618
税込単価
157,507212,980
通常出荷日:1日目

【特長】総合倍率:7~45×鏡筒型式:傾斜角45°・360°回転式眼幅調整範囲:55~75mm

詳細を確認
  • 総合倍率
    7~45×
  • 接眼レンズ
    WF10×(視野数20)
  • 対物レンズ
    0.7~4.5×
  • 詳細
    ズーム比:6.5:1
  • スタンド
    サイズ/230×230×80mm、支柱高さ/420mm、重量/15kg
  • 作動距離
    100mm
  • 実視野
    65mm
  • 顕微鏡本体サイズ
    230×230×640mm
  • 鏡筒形式
    傾斜角45°・360°回転式
  • 眼幅調節範囲
    55~75mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 重量(g)

  • タイプ

  • 型番

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

(g)

タイプ

型番

商品詳細種別

最小発注数量
8.7kg
双眼
CP-745B-U
双眼
1個
9.0kg
三眼
CP-745T-U
三眼
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
143,188
( 157,507 )
1日目
193,618
( 212,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
総合倍率:7~45×
鏡筒型式:傾斜角45°・360°回転式
眼幅調整範囲:55~75mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ズーム実体顕微鏡 CP-745シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ズーム実体顕微鏡 CP-745シリーズ
ズーム実体顕微鏡 CP745LEDシリーズ
ズーム実体顕微鏡 SZMシリーズ
LEDズーム実体顕微鏡 SZM223シリーズ
ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き) SZシリーズ
LEDプランレンズ生物顕微鏡 40~1000× LRM18シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格143,188-109,508 -75,572 -97,577 -119,381 -83,979 -
通常出荷日1日目1日目8日目〜1日目1日目1日目
総合倍率7~45×7~45×7~45×7.5~50×6.7~45×40~1000×
接眼レンズWF10×(視野数20)10倍(WF10×)WF10×(視野数20)10倍(WF10×)10倍(WF10×)10倍(視野数18)
対物レンズ0.7~4.5×-0.7~4.5×--4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
詳細ズーム比:6.5:1ズーム比:1:6.4-ズーム比:1:6.7(クリックストップ6点付)(0.75×・1×・2×・3×・4×・5×)ズーム比:1:6.7-
スタンドサイズ/230×230×80mm、支柱高さ/420mm、重量/15kg-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング