17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステージ(高荷重XY軸) RXYシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステージ(高荷重XY軸) RXYシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-6281-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

アズワン コールドライト・UV・レーザー関連 ステージ(高荷重XY軸) RXYシリーズ。

指定中の仕様・寸法情報

XYストローク(mm)
100
Zストローク(mm)
-
プレートサイズ(mm)
300×300
型番
RXY310-300-300
耐荷重(kg)
30
材質
プレート部/A5052(黒アルマイト処理)、シャフト/S45C、駆動部品/ステンレス・S45C等、ハンドル/A5052

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト