17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステージ(角度傾斜) AGシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステージ(角度傾斜) AGシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-6279-02

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

ステージ高さ(mm)
75
プレートサイズ(mm)
126×100
ワーク保持方法
ストッパー式
角度調整範囲(°)
0~45
型番
AG100
耐荷重(kg)
3
材質
ステージ/アルミ
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト