17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

回転計 TM-4100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

回転計 TM-4100

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-6241-01

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・非接触の回転数測定に加え、接触式アダプター(別売)を使用すれば接触式の回転数測定と速度の測定も可能です。

指定中の仕様・寸法情報

分解能
30~9999rpm/(±0.5%rdg+1dgt)、10000~19999rpm/(±0.5%rdg+2dgt)、20000~rpm/(±0.5%rdg+20dgt)、
測定精度
30~199.99/0.01rpm、200~1999.9/0.1rpm、2000~19999/1rpm、20000~/10rpm
測定範囲
非接触/30~99990rpm、接触/15~19999rpm、速度/1.5~1999.9m/min
サイズ
186×76×36mm
型番
TM-4100(本体)
重量
約200g
テープサイズ
-
測定距離
40~500mm(反射テープ使用時)
サンプリング時間
62.5ms~2s
反射テープサイズ
120×30mm
商品詳細種別
-
電源
006P9V乾電池×1本(テスト用付属)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト