ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

超薄型吸音・遮音材 オトクイ5

超薄型吸音・遮音材 オトクイ5 3-6231-01
通常単価(税別)
13,000
税込単価
14,300
通常出荷日:1日目

【特長】・幅広い周波数帯の音を減衰させ反射音を減らす吸音効果、音の透過率を下げる遮音効果、断熱効果があ...

詳細を確認
  • 耐熱温度は100℃となります。

型番:

3-6231-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-6231-01の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
920×1000×5
熱伝導率(W/m・K)
0.05
熱抵抗値(2枚)
0.239m2K/W
特長
フタル酸系可塑剤フリー

商品情報

製品仕様

型番サイズ熱伝導率熱抵抗値(2枚)
3-6231-01920×1000×5mm0.05W/m・K0.239m2K/W

型番リスト

表示件数
型番
3-6231-01

サイズ

(mm)

最小発注数量
920×1000×5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,000
( 14,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い周波数帯の音を減衰させ反射音を減らす吸音効果、音の透過率を下げる遮音効果、断熱効果があります
・裏面粘着剤加工済みで、対象物への貼付けが容易です
・薄いのでハサミなどで好みのサイズにカットできます

ご注意

  • 耐熱温度は100℃となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超薄型吸音・遮音材 オトクイ5の型番3-6231-01のページです。 型番3-6231-01に関する仕様情報を記載しております。
超薄型吸音・遮音材 オトクイ5のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qオトクイ5を貼り付け後、容易にはがせますか?
A
オトクイ5は強力な接着剤を使用していないので容易にはがせると思われますが、相手側の材質などによっては影響があるかもしれません。目立たない場所などで事前にお試しいただくことをお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超薄型吸音・遮音材 オトクイ5
シリコンスポンジ 5mm×10mm×1m~15mm×20mm×1m/Φ5mm×1m~Φ10mm×1m
UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m
ネオジムラバー磁石 RSNシリーズ
パーフロOリング
合成ゴムシート
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,0004,11224,000 -5,760 -1,691 -860 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜8日目〜1日目1日目
熱伝導率(W/m・K)0.05-----
熱抵抗値(2枚)0.239m2K/W-----
特長フタル酸系可塑剤フリー低硬度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。-フタル酸系可塑剤フリーフッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。耐熱・耐油性に優れています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング