17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

シリコンクリーンヘラ

シリコンクリーンヘラ
通常単価(税別)
9,120
税込単価
10,032
通常出荷日:1日目

【特長】・酸性・アルカリ性の洗剤などに強く、また油脂などによる変形・変色がありません

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • 型番:3-6176-01
  • 色:白
  • ヘラ幅×全長(mm):130×500
  • 材質:シリコン樹脂
  • 使用温度範囲:-20〜+230℃
  • 「食品衛生法」適合品です。

 

  • 型番:3-6176-02
  • 色:赤
  • ヘラ幅×全長(mm):130×500
  • 材質:シリコン樹脂
  • 使用温度範囲:-20〜+230℃
  • 「食品衛生法」適合品です。

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
白 140×500mm
1個
赤 140×500mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,120
( 10,032 )
1日目
9,120
( 10,032 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸性・アルカリ性の洗剤などに強く、また油脂などによる変形・変色がありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンクリーンヘラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンクリーンヘラ
ステンレス製スコップ(ステンレススコップ)
万能スコップ 氷用
ボンベ固定器 φ100~φ240
トングス(ルツボはさみ)
ラボランミクロスパーテル
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,1209,7006,460 -8,0002,099 -2,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)500-----
ヘラ部幅(mm)140-----
型番特大L500型-----
使用温度範囲(℃)-20~+230-----
材質シリコン樹脂ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタンステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング