ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

工業用内視鏡F300-6.0mm1m articulation Hyperion probe

通常単価(税別)
180,910
税込単価
199,001
通常出荷日:1日目

【特長】・プローブは155°可動で、エンジンオイル・航空燃料・タービンオイル等に耐性があります。・画像...

詳細を確認

型番:

3-6125-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-6125-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-6125-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,910
( 199,001 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プローブは155°可動で、エンジンオイル・航空燃料・タービンオイル等に耐性があります。
・画像回転機能により、文字の読み取りが容易にできます。
・ダストフリー機能により、水滴や埃による乱反射をキャンセルし、鮮明な観察が可能です。
【商品仕様】
・型番:F300-6.0mm1m articulation Hyperion probe
・解像度:640×480ピクセル
・保存形式:JPEG・AVI
・焦点距離:10~60mm
・機能:ブースト・画像回転・反射防止・ダストフリー
・電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)
・防塵・防水:本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く)
・サイズ:本体/116×140×42mm、プローブ/φ6mm×1m
・重量:本体/約300g、プローブ/約200g
・付属品:クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)
・※医療用途にはご使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用内視鏡F300-6.0mm1m articulation Hyperion probeの型番3-6125-01のページです。 型番3-6125-01に関する仕様情報を記載しております。
工業用内視鏡F300-6.0mm1m articulation Hyperion probeのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用内視鏡F300-6.0mm1m articulation Hyperion probe
75x100mm/0.6-1.0m 点検ミラー(LEDライト付)
75x110mm/0.6-1.0m 点検ミラー(LEDライト付)
x6.0/50mm スタンドルーペ
100x130mm/1.3-3.0m 点検ミラー(伸縮型)
×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1
メーカーアズワンエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格180,91022,24022,2407,98610,2925,720
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング