ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス製ゴミ箱RB-404S-SS ステンレス

型番:

3-6098-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-6098-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-6098-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,600
( 3,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:RB-404S-SS ステンレス
・容量(L):8
・サイズ(mm):φ210×250
・材質:本体/ステンレス(SUS439)・パウダーコーティング(ブルー・マルーン)・PVC(塩化ビニル樹脂)カバー(ブラウン)
・重量:0.75kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ゴミ箱RB-404S-SS ステンレスの型番3-6098-01のページです。 型番3-6098-01に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製ゴミ箱RB-404S-SS ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ゴミ箱RB-404S-SS ステンレス
ステンレスゴミ箱 ジャンボステン
ゴミ箱 Trim STF ミエル(ステンレス)
265x296mm 収集缶(ステンレス製)
ステンレスゴミ箱 グランドコーナー 470丸32
ガラスディスポボックス S
メーカーアズワンカイスイマレンテラモトエスコテラモトケニス
通常価格3,600179,59587,5547,18010,9077,721
通常出荷日1日目5日目2日目〜2日目4日目4日目

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト