17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボトルトップディスペンサー Dispensette(R) S Organic

通常単価(税別)
104,570190,047
税込単価
115,027209,052
通常出荷日:1日目

オートクレーブ可能なボトルトップディスペンサー。接液部材質:ホウケイ酸ガラス・酸化アルミニウム-セラミ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスペンサー
  • オートクレーブ
  • 精度
    ±0.5%以下
  • 付属品
    吸引チューブ、ボトルアダプター、シリンダーアダプター、排出チューブ
  • 再現性
    0.1%
  • 接液部材質
    ホウケイ酸ガラス・酸化アルミニウム-セラミック・ETFE(ふっ素樹脂)・FEP(ふっ素樹脂)・PFA(ふっ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・タンタル
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 最小目盛(mL)

  • 型番

  • 表示方式

  • 容量(mL)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

最小目盛

(mL)

型番

表示方式

容量

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
1~10mL
0.2
4630141
アナログ
-
Dispensette(R) S Organic アナログ 1~10mL
1個
10~100mL
1
4630171
アナログ
-
Dispensette(R) S Organic アナログ 10~100mL
1個
1~10mL
0.05
4630341
デジタル
-
Dispensette(R) S Organic デジタル 1~10mL
1個
2.5~25mL
0.1
4630351
デジタル
-
Dispensette(R) S Organic デジタル 2.5~25mL
1個
5~50mL
0.2
4630361
デジタル
-
Dispensette(R) S Organic 5~50mL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,570
( 115,027 )
1日目
190,047
( 209,052 )
1日目
119,126
( 131,039 )
1日目
148,222
( 163,044 )
1日目
158,228
( 174,051 )
1日目

詳細情報

基本情報

オートクレーブ可能なボトルトップディスペンサー。
接液部材質:ホウケイ酸ガラス・酸化アルミニウム-セラミック・ETFE(ふっ素樹脂)・FEP(ふっ素樹脂)・PFA(ふっ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・タンタル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボトルトップディスペンサー Dispensette(R) S Organicのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボトルトップディスペンサー Dispensette(R) S Organic
ボトルトップディスペンサー Dispensette(R) S
ボトルトップディスペンサー 0.5~50ml
アズワン ディスペット
ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)
EMサイクルディスペンサーceramus(R)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格104,570-118,843 -29,334 -31,82151,668 -3,800 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプディスペンサー-分注器(ボトルタイプ)分注器(ボトルタイプ)分注器(ボトルタイプ)分注器(ボトルタイプ)
オートクレーブ不可-
精度±0.5%以下---0.5%-
付属品吸引チューブ、ボトルアダプター、シリンダーアダプター、排出チューブ吸引チューブ、ボトルアダプター、排出チューブボトルアダプターX5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ-アダプター-
再現性0.1%-<0.1%<0.2%--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング