17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポNMRサンプルチューブAS1NMR

通常単価(税別)
25,217
税込単価
27,739
通常出荷日:1日目

【特長】・ディスポタイプでサンプルのコンタミリスクの低減ができ、使用後の洗浄等による作業時間を削減でき...

詳細を確認

    型番:

    3-5557-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-5557-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,217
    ( 27,739 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ディスポタイプでサンプルのコンタミリスクの低減ができ、使用後の洗浄等による作業時間を削減できます。
    【商品仕様】
    ・型番:AS1NMR
    ・仕様:φ5mm用
    ・入数:1箱(100本入)
    ・材質:DUROBAX(R) ASTM Type1 ClassB
    ・全長:180mm
    ・真直度:30μm
    ・サイズ:外径/4.95±0.05mm、内径/4.10±0.10mm
    ・ポリキャップ付き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ディスポNMRサンプルチューブAS1NMRの型番3-5557-01のページです。 型番3-5557-01に関する仕様情報を記載しております。
    ディスポNMRサンプルチューブAS1NMRのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ディスポNMRサンプルチューブAS1NMR
    NMRサンプルチューブ
    キンブル ディスポ培養試験管
    チューブ
    マルエム ミクロチューブ №1 白 500入 ポリ栓付
    石英セル T-1-UVシリーズ
    メーカーアズワンケニス三商アズワン三商コクゴ
    通常価格25,21715,582 -14,600 -19,000 -24,00022,900 -
    通常出荷日1日目7日目2日目8日目〜2日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング