17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薬品保管庫

通常単価(税別)
77,091115,515
税込単価
84,800127,067
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています・付属の固定金具...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スチール製薬品庫
  • 鍵付
  • 仕様
    棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ)
  • 棚板耐荷重
    40kg/枚 
  • 材質
    スチール(粉体塗装)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 外寸法(mm)

  • 内寸法(mm)

  • 重量(kg)

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

重量

(kg)

型番

付属品

最小発注数量
515×380×880
492×310×788
21
23DR・OW
棚板×2枚、床固定金具
1個
950×450×880
927×380×788
38
33DR・OW
棚板×2枚、床固定金具
1個
950×450×1790
927×380×1698
68
36DR・OW
棚板×4枚、床固定金具
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,091
( 84,800 )
1日目
93,865
( 103,252 )
1日目
115,515
( 127,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています
・付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薬品保管庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬品保管庫
ステンレス保管庫 ステンレス引戸
薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製
廃液容器保管庫(UT-Lab.)
PVC薬品庫
薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製 キャスター付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格77,091-109,368 -59,363 -48,049 -61,23084,875 -
通常出荷日1日目9日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスチール製薬品庫ステンレス製薬品庫スチール製薬品庫スチール製薬品庫PVC製薬品庫ステンレス製薬品庫
鍵付鍵付鍵付-鍵なし鍵付
仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ)-----
棚板耐荷重40kg/枚 -----
材質スチール(粉体塗装)ステンレス(SUS430)スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、廃液ロート:PP(ポリプロピレン)、廃液ロートフタ:ステンレス(SUS304)PVC(塩化ビニル樹脂)本体:ステンレス(SUS430)、レール:スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング