ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

2次元バーコードリーダーOPN-3200i-AM-V+CHG+PS

2次元バーコードリーダーOPN-3200i-AM-V+CHG+PS 3-5215-01
通常単価(税別)
82,945
税込単価
91,240

【特長】・スマートフォンなどの液晶画面に表示したバーコードも読み取りやすいです...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    113×56×132
  • 仕様
    Bluetooth
  • 電源
    リチウムポリマー3.7V、1100mAh(typ.)
  • 詳細タイプ
    2次元バーコードリーダー
  • 重量(g)
    132(付属品除く)
  • 詳細
    2次元バーコードリーダー
  • インターフェース
    Bluetooth接続(Class2 V2.1)
  • 型番
    OPN-3200i-AM-V+CHG+PS
  • 保護構造
    IP42
  • 最少分解能
    1次元/0.127mm、2次元/0.212mm
  • 読み取り方式
    CMOSエリアセンサー
  • 読み取り幅
    100mm(Code39、分解能/0.2mm)
  • 付属品
    充電台・ACアダプタ・クイックスタートガイド・ハンドストラップ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

3-5215-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-5215-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
113×56×132
仕様
Bluetooth
電源
リチウムポリマー3.7V、1100mAh(typ.)
詳細タイプ
2次元バーコードリーダー
重量(g)
132(付属品除く)
詳細
2次元バーコードリーダー
インターフェース
Bluetooth接続(Class2 V2.1)
型番
OPN-3200i-AM-V+CHG+PS
保護構造
IP42
最少分解能
1次元/0.127mm、2次元/0.212mm
読み取り方式
CMOSエリアセンサー
読み取り幅
100mm(Code39、分解能/0.2mm)
付属品
充電台・ACアダプタ・クイックスタートガイド・ハンドストラップ

商品情報

製品仕様

型番商品タイプサイズ仕様
3-5215-01その他113×56×132mmBluetooth

型番リスト

表示件数
型番
3-5215-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,945
( 91,240 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートフォンなどの液晶画面に表示したバーコードも読み取りやすいです
・バイブレータ機能搭載していますので、手のひらで読み取りの認識が可能です
・アルコール拭き取りが可能な特殊抗菌仕様なので、医療・小売現場に適しています
・Bluetooth Ver2.1 Class 2 SPP/HIDに対応しており、スマートフォン・タブレット・ノートPCなどBluetooth対応機器をベースにした運用に適しています

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2次元バーコードリーダーOPN-3200i-AM-V+CHG+PSの型番3-5215-01のページです。 型番3-5215-01に関する仕様情報を記載しております。
2次元バーコードリーダーOPN-3200i-AM-V+CHG+PSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2次元バーコードリーダーOPN-3200i-AM-V+CHG+PS
1次元バーコードリーダー Bluetooth仕様
大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)
2次元バーコードリーダー/オプション
2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)
2Dバーコードリーダー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンサンワサプライアズワン
通常価格82,94552,82240,8003,895 -16,915 -18,800
通常出荷日10日目10日目19日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他--
サイズ(mm)113×56×132113×56×132幅700~800×高さ1415~2115×奥行き742---
仕様BluetoothBluetooth----
電源リチウムポリマー3.7V、1100mAh(typ.)リチウムポリマー 3.7V 1100mAh(typ.)---USB(DC5V、0.5A)より供給
詳細タイプ2次元バーコードリーダー1次元バーコードリーダー大型TV移動式スタンド---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト