pH比較電極内部液KCL3.33-3

pH比較電極内部液KCL3.33-3

通常単価:
4,503
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・型番:KCL3.33-3
・KCl濃度(mol/L):3.33
・容量(mL):500×3本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

4,503

型番 : 2-966-61
通常出荷日 1日目
通常単価 4,503

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

pH標準液 画像

pH標準液

アズワン

pH計 ペンタイプ 画像

pH計 ペンタイプ

アズワン

pH標準液pH4.01 画像

pH標準液pH4.01

アズワン

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)