ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

pH比較電極内部液 KCL3.33シリーズ

通常単価(税別)
7,200
税込単価
7,920
通常出荷日:1日目

【仕様】・標準液・校正液・メーカー型番:KCL3.33・KCI濃度(mol/L):3.33・容量:50...

詳細を確認
  • 試験・研究用途以外にはご利用いただけません。

型番:

2-966-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-966-61の仕様・寸法情報

KCl濃度(mol/L)
3.33
型番
KCL3.33-3
容量(mL)
500×3本
商品詳細種別
500×3本

型番リスト

表示件数
型番
2-966-612-966-61

型番

容量

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
KCL3.33-3
500×3本
500×3本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,200
( 7,920 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・標準液・校正液
・メーカー型番:KCL3.33
・KCI濃度(mol/L):3.33
・容量:500ml/本

ご注意

  • 試験・研究用途以外にはご利用いただけません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

pH比較電極内部液 KCL3.33シリーズの型番2-966-61のページです。 型番2-966-61に関する仕様情報を記載しております。
pH比較電極内部液 KCL3.33シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pH比較電極内部液 KCL3.33シリーズ
比較電極用内部液 KCl-1 4ボトル入
pH電極用内部液
HORIBA 内部液無補充 pH電極
pHメーター用標準液 513500シリーズ
PH標準液
メーカーアズワン東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械
通常価格7,20017,0001,99021,392 -7,200 -7,760 -
通常出荷日1日目10日目6日目1日目1日目6日目〜
KCl濃度(mol/L)3.33-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト