17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ

通常単価(税別)
64,236
税込単価
70,660
通常出荷日:1日目

セラミックホットスターラー(アナログタイプ)CHPSシリーズ【安全装置】過電流ヒューズ・高温警告表示機...

詳細を確認
  • センサー
    K熱電対
  • 電源コード
    約1.5m
  • モーター
    DCブラシモーター
  • 安全装置
    過電流ヒューズ・高温警告表示機能
  • 温度制御方式
    PID制御 
  • 温度・回転数調節
    ボリューム設定式

型番:

2-8080-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-8080-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホットスターラー
回転数(rpm)
最大約1200
容量(L)
3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
プレートサイズ(mm)
-
センサー
K熱電対
加熱板サイズ(mm)
232×235
回転数
-
型番
CHPS-250AF
重量
約3.5kg
電源
-
電源コード
約1.5m
本体サイズ
270×368×104mm
商品詳細種別
(アナログタイプ) 550℃ 251×254mm
材質
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装
モーター
DCブラシモーター
安全装置
過電流ヒューズ・高温警告表示機能
温度制御方式
PID制御 
ヒーター容量(W)
1400
最高温度(℃)
-
温度・回転数調節
ボリューム設定式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-8080-322-8080-32

商品タイプ

回転数

(rpm)

容量

(L)

電源

(V)

プレートサイズ

(mm)

加熱板サイズ

(mm)

回転数

型番

重量

電源

本体サイズ

商品詳細種別

材質

ヒーター容量

(W)

最高温度

(℃)

最小発注数量
ホットスターラー
最大約1200
3
AC100(50/60Hz)
-
232×235
-
CHPS-250AF
約3.5kg
-
270×368×104mm
(アナログタイプ) 550℃ 251×254mm
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装
1400
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,236
( 70,660 )
1日目

詳細情報

基本情報

セラミックホットスターラー(アナログタイプ)CHPSシリーズ
【安全装置】過電流ヒューズ・高温警告表示機能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズの型番2-8080-32のページです。 型番2-8080-32に関する仕様情報を記載しております。
セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ
セラミックホットスターラー (デジタルタイプ) CHPSシリーズ
ミクロスターラー HSシリーズ
低速スターラー ULSシリーズ
マルチスターラー MS-101シリーズ
多連式ホッティングスターラー 1400W HS334-04
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格64,23667,08318,000 -114,636 -19,800237,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目25日目
センサーK熱電対K熱電対----
電源コード約1.5m約1.5m----
モーターDCブラシモーターDCブラシモーター-DCブラシレスモーター超偏平コアレスDCモーター -
安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能過電流ヒューズ・高温警告表示機能----
温度制御方式PID制御 PID制御 ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング