クライオバイアルT308-5A

クライオバイアルT308-5A

通常単価:
51,646
通常出荷日:
1日目

【特長】
・液体窒素の気相保存での使用に適しています。
・キャップインサートを使用するとバイアルを色で識別でき便利です。
【商品仕様】
・型番:T308-5A
・仕様:Oリングシールタイプ
・容量(mL):5
・外径×高さ(mm):φ12.5×92
・仕様:外ネジ・自立型
・入数:1箱(100本/袋×10袋入)
・材質:本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン(T308・311)
・耐冷温度:-196℃
・耐遠心荷重:17000×G
・書き込みスペース・目盛付
・DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー
・γ線滅菌済
・オートクレーブ可

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

51,646

型番 : 2-3881-26
通常出荷日 1日目
通常単価 51,646