17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チタン製投込みヒーター LYMシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チタン製投込みヒーター LYMシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-9857-11

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・海水加熱に適しています。
・薬液加熱にも使用可能です。
・材質:ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター
ヒーター容量(W)
300
電源
100V
長さ(mm)
160
型番
LYMAT103
電源
-
電源コード
2m(プラグ付き)
本体長さ(mm)
-
容量
-
商品詳細種別
-
材質
ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)
電源詳細
AC100V(50/60Hz)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト