17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホモミキサー HMシリーズ

通常単価(税別)
248,160
税込単価
272,976
通常出荷日:1日目

【特長】オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。

  • サイズ (mm)
    145×285×210
  • 回転数 (rpm)
    0~12000
  • ローター径 (φmm)
    40
  • シャフトジェネレーター材質
    ステンレス(SUS316)
  • モーター出力
    DC220W
  • 重量
    10kg
  • 処理量 (L)
    0.1~2
  • 電源コード
    1.6m
  • 付属品
    スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター
  • 電源
    AC100V 50/60Hz

型番:

1-7723-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-7723-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホモジナイザー
サイズ(mm)
145×285×210
回転数(rpm)
0~12000
ローター径(φmm)
40
仕様
タイマー無し
シャフトジェネレーター材質
ステンレス(SUS316)
モーター出力
DC220W
重量
10kg
処理量(L)
0.1~2
電源コード
1.6m
付属品
スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター
電源
AC100V 50/60Hz

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-7723-111-7723-11

商品タイプ

仕様

最小発注数量
ホモジナイザー
タイマー無し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
248,160
( 272,976 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホモミキサー HMシリーズの型番1-7723-11のページです。 型番1-7723-11に関する仕様情報を記載しております。
ホモミキサー HMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホモミキサー HMシリーズ
ホモミキサー タイマー付き HM-312
ホモジナイザー 89×161×270mm
超音波ホモジナイザー UXシリーズ
ウルトラタックス(ホモジナイザー)用オプション
ペレットペッスル コードレスモーター 12-141-361
メーカーアズワンアズワンケニスアズワンアズワン三商
通常価格248,160260,400349,50622,00064,365 -24,730
通常出荷日1日目1日目11日目35日目8日目〜7日目
サイズ(mm)145×285×210166×283×41589×161×270---
回転数(rpm)0~120000~120003000~25000 無段階変速---
ローター径(φmm)4040----
シャフトジェネレーター材質ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)----
モーター出力DC220WDC220W----

ホモジナイザーカテゴリの売れ筋ランキング