17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリンジポンプ(リモコンタイプ) 1-7608-23

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シリンジポンプ(リモコンタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-7608-23

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

小型ステッピングモーターのシリンジポンプ。
型番:MR-1
適合シリンジ(mL):0.01~5
重量(g):700

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
171×45×83
仕様
ドライブ部
シリンジ掛数
1本
モーター
小型ステッピングモーター
型番
MR-1
適合シリンジ(mL)
0.01~5
重量(g)
700
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト