(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤフラム式定量ポンプMEX-250

ダイヤフラム式定量ポンプMEX-250

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
121,691
通常出荷日:
8日目

【特長】
・運転中・停止中に関わらず流量の無段階調整が可能です。
・遊星ギヤー二段減速により長時間の連続運転が可能です。
・内部にアルミ材を採用していますので、軽量です。
【商品仕様】
・型番:MEX-250
・吐出量(mL/min):25~250
・吐出量(mL/min):30~300
・最大圧力(MPa):約0.69(7kg/cm2)
・ポンプヘッド材質/接続ホース径(φmm):PVC(塩化ビニル樹脂)/6×11
・吸込揚程:2m
・使用可能液体粘度:300mPa・s
・接液部材質:ダイアフラム:PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング:バイトン、ヘッド・付属ホース:PVC(塩化ビニル樹脂)
・重量:12kg
・電源:AC100V 65W
・付属品:ホース4m
・※安全増防爆モーター・耐圧防爆モーター・異電圧モーター等も取り付けられます。お問い合わせください。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

8日目

121,691

型番 : 1-647-13
通常出荷日 8日目
通常単価 121,691

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ダイヤフラム式定量ポンプMEX-250のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)