17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

340x235mm かんじき

通常単価(税別)
3,465
税込単価
3,812
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…本体:ポリエチレン(耐冷温度-30℃)、スパイク:エラストマー樹脂(耐冷温度:-3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • その他
    オプション
  • 重量
    650g(片足)
  • 材質
    本体:ポリエチレン(耐冷温度:-30℃)、スパイク:エラストマー樹脂(耐冷温度:-30℃)
  • サイズ(mm)
    340×235
  • 適応サイズ
    フリー(靴前部:横幅115mmまでご使用可能)
  • メーカー型番
    PI-1487
  • メーカー
    ベルモント(belmont)

型番:

EA998ZB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA998ZB-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
その他
オプション
重量
650g(片足)
材質
本体:ポリエチレン(耐冷温度:-30℃)、スパイク:エラストマー樹脂(耐冷温度:-30℃)
サイズ(mm)
340×235
適応サイズ
フリー(靴前部:横幅115mmまでご使用可能)
メーカー型番
PI-1487
メーカー
ベルモント(belmont)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA998ZB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,465
( 3,812 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:ポリエチレン(耐冷温度-30℃)、スパイク:エラストマー樹脂(耐冷温度:-30℃)
・サイズ…340x235mm
・重量…650g(片足)
・ゴムワンタッチ式なので取付が簡単に行えます。
・裏面にゴム製スパイクが6箇所についていますので、滑りにくいです。
・JAN:4548745783292

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

340x235mm かんじきの型番EA998ZB-1のページです。 型番EA998ZB-1に関する仕様情報を記載しております。
340x235mm かんじきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
340x235mm かんじき
かんじき(アルミ/収納袋付)
[フリーサイズ]アイススパイク
工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)
スノーシュー(収納袋付) EA998ZB-61・-62
工事用上履き 22.0~24.5cm(滑り止め付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,46511,699 -4,3811,38214,141 -1,390
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品作業靴関連品作業靴
その他オプションオプションオプション-オプション-
重量650g(片足)-----
材質本体:ポリエチレン(耐冷温度:-30℃)、スパイク:エラストマー樹脂(耐冷温度:-30℃)アルミ合金、ポリエチレン本体:ゴム、スパイク:スチールネオプレーン/ポリエステルアルミ合金、スチール、ポリエチレンネオプレーン/ポリエステル
サイズ(mm)340×235-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング