17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滑り防止用スパイク

通常単価(税別)
4,880
税込単価
5,368
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質:本体:スチール、ベルト:合成皮革、布ゴム・本体サイズ:全長:105mm縦×横:45...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • その他
    オプション
  • 重量
    約136g
  • 材質
    本体:スチール、ベルト:合成皮革、布ゴム
  • サイズ(mm)
    プレート部:70(W)×42(D)
  • サイズ詳細
    45(W)×345(L)
  • 適応サイズ
    フリー(靴の中央部:横幅80mmまで使用可能)
  • スパイク長
    10mm
  • メーカー型番
    700053
  • メーカー
    キンボシ

型番:

EA998ZA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA998ZAの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
その他
オプション
重量
約136g
材質
本体:スチール、ベルト:合成皮革、布ゴム
サイズ(mm)
プレート部:70(W)×42(D)
サイズ詳細
45(W)×345(L)
適応サイズ
フリー(靴の中央部:横幅80mmまで使用可能)
スパイク長
10mm
メーカー型番
700053
メーカー
キンボシ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA998ZA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,880
( 5,368 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:本体:スチール、
ベルト:合成皮革、布ゴム
・本体サイズ:全長:105mm
縦×横:45×70mm
爪:約10mm
・ベルトサイズ:35×240mm
・布ゴム:20×240mm
・重量:約136g
・傾斜面の草刈りなどの作業時・すべりやすい坂道・ぬれて滑りやすい木や岩の上を歩く時などの滑り止めに適しています。
・足に優しく痛くない。
・マジックテープ式で着脱が簡単です。
・爪部が磨耗して、引っ掛かりが悪くなったり、バンドに亀裂が入ったら新しいものと取替えてください。
・装着前に異物がないか必ず確認してください。
・JAN:4548745748437

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑り防止用スパイクの型番EA998ZAのページです。 型番EA998ZAに関する仕様情報を記載しております。
滑り防止用スパイクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滑り防止用スパイク
安全長靴[踏抜き防止]
安全長靴(踏抜き防止/耐油底)
安全長靴[踏抜き防止/アメゴム底]
静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP21E
プロセフティブーツ(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)
メーカーエスコエスコエスコエスコアシックストラスコ中山
通常価格4,8805,1205,2305,95012,115 -7,981 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ関連品安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
その他オプション-----
重量約136g約945g(Lサイズ片足重量)1.7kg(サイズ26.0cmで)---
材質本体:スチール、ベルト:合成皮革、布ゴム本体・靴底:天然ゴム、上部カバー:ナイロン、裏:メリヤス-天然ゴム--
サイズ(mm)プレート部:70(W)×42(D)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト