17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全スニーカー

通常単価(税別)
4,660
税込単価
5,126
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・JIS(S級)相当・樹脂製先芯入り形状:ローカット甲被タイプ:紐タイプ靴タイプ:スニーカー

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

最小発注数量
24.5
1個
25
1個
25.5
1個
26
1個
26.5
1個
27
1個
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,660
( 5,126 )
2日目
4,660
( 5,126 )
2日目
4,660
( 5,126 )
2日目
4,660
( 5,126 )
2日目
4,660
( 5,126 )
2日目
4,660
( 5,126 )
2日目
4,660
( 5,126 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS(S級)相当
・樹脂製先芯入り
形状:ローカット
甲被タイプ:紐タイプ
靴タイプ:スニーカー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全スニーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全スニーカー
安全靴(耐油底/ロング)
[マジック式]プロスニーカー
安全長靴[耐油/抗菌]
[マジック式]安全靴(牛革ベロア)
安全靴(牛革・型押ソフト)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,6607,5407,2203,9809,93010,200
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴半長靴短靴長靴短靴短靴
耐油性なしありありありなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト