17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA998FX-10A

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・衝撃、熱、化学物質に強い
・高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。
・リザーブライフラインシステム採用
・カラビナ取付環が回転
・ワイヤの引き出し、巻き込み時に音で確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
墜落防止用ブロック
重量
5.1kg
本体サイズ
290×152×84mm
付属品
台付けロープ(三つ打ちロープ、φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(φ5×ワイヤーロープ長+500mm)
ロープ径
4.3mm
ロープ長
12m
ワイヤーロープ材質
ステンレス
使用最大荷重
120kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト