17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

墜落制止用器具用D環止め金具

通常単価(税別)
250
税込単価
275
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】材質がナイロン樹脂でできており、ベルト幅が50mmの墜落制止用器具用D環止め金具です。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
1日目
250
( 275 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質がナイロン樹脂でできており、ベルト幅が50mmの墜落制止用器具用D環止め金具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

墜落制止用器具用D環止め金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
墜落制止用器具用D環止め金具
D環止め金具(安全帯用)
安全帯用A環止め金具
フルハーネス型墜落制止用器具用反射ベルト
フックハンガー(安全帯用)
フルハーネス安全帯用フックハンガー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2508407451,121579579
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ベルト関連用品ベルト関連用品ベルト関連用品ベルト関連用品フックハンガーフックハンガー
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
サイズ64×72mm84×34×12mm68×50mm本体:200×130mm、反射幅:200×50mm75×29×50mm130×90×33mm
材質ナイロン樹脂アルミスチール反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿本体:PP(ポリプロピレン)、金具:スチールナイロン
ベルト幅50mm50mm50mm130mm50mm48mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト