17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンホルダー(ヘルメット用)

通常単価(税別)
405479
税込単価
446527
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・溝なし、溝ありなどお持ちのヘルメットに合わせて使えます。・鉛筆やボールペンが簡単にはさめます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    ペン取り付け部:ポリプロピレン、ホルダー:ポリアセタール樹脂
  • 商品詳細種別
    ヘルメット用ペンホルダー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ヘルメット別売。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観形状図

ペンホルダー(ヘルメット用) 外観形状図

製品の基本仕様・特長

型番仕様材質
EA998AZ-24溝付ヘルメット用ペン取り付け部: ポリプロピレン
ホルダー: ポリアセタール樹脂
EA998AZ-25溝無ヘルメット用ペン取り付け部: ポリプロピレン
ホルダー: ポリアセタール樹脂
EA998AZ-26あらゆる溝付ヘルメット用ペン取り付け部: ポリプロピレン
ホルダー: ポリアセタール樹脂

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • サイズ

  • 詳細2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

詳細2

最小発注数量
約18g
41×80×22(厚み)mm
溝付ヘルメット用ペンホルダー
1個
約18g
41×83×22(厚み)mm
溝なしヘルメット用ペンホルダー
1個
約32g
40×20×80(H)mm
あらゆる溝付ヘルメット用ペン差し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405
( 446 )
1日目
405
( 446 )
1日目
479
( 527 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溝なし、溝ありなどお持ちのヘルメットに合わせて使えます。
・鉛筆やボールペンが簡単にはさめます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ヘルメット別売。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンホルダー(ヘルメット用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ヘルメットに
5
満足度:5.0
ヘルメット取り付けペンを取り付けられるようにしています。 作業性がよく、これ一つで簡単に取り付けできました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンホルダー(ヘルメット用)
ヘルメット用ホルダー付ホイッスル
ヘルメットラック(1個掛け用)
10x700mm ヘルメット用反射テープ(10本)
35x35mm ヘルメットステッカー(血液型・A/B/AB/O型)
1個用ヘルメットラック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格405-1,707 -1,919 -1,6801101,880 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他ラックステッカーステッカーラック
材質ペン取り付け部:ポリプロピレン、ホルダー:ポリアセタール樹脂ホルダー:ポリエチレン、ホイッスル:ポリスチレン、取付部品:ポリアセタール本体・差込み部分:ポリアセタール、スベリ止めスポンジ:ウレタンフォームアクリル系フィルム再生ポリプロピレン
商品詳細種別ヘルメット用ペンホルダー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト