17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット用ホルダー付ホイッスル

通常単価(税別)
1,7071,709
税込単価
1,8781,880
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・使わないホイッスルをスムーズに収納できます。・ホイッスルはストッパーにより必要な長さで止まります。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 重量
    約40g
  • 本体サイズ
    40×105×55mm
  • 材質
    ホルダー:ポリエチレン、ホイッスル:ポリスチレン、取付部品:ポリアセタール
  • ホイッスルサイズ
    47×18×21mm

ご注意

  • ヘルメット別売。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
溝付ヘルメット用ホイッスル
1個
溝無ヘルメット用ホイッスル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,709
( 1,880 )
1日目
1,707
( 1,878 )
1日目

詳細情報

基本情報

・使わないホイッスルをスムーズに収納できます。
・ホイッスルはストッパーにより必要な長さで止まります。
・一部取り付けできないヘルメットがあります。
・ヘルメット別売

ご注意

  • ヘルメット別売。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット用ホルダー付ホイッスルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット用ホルダー付ホイッスル
ペンホルダー(ヘルメット用)
1個用ヘルメットラック
ヘルメットラック(1個掛け用)
10x700mm ヘルメット用反射テープ(10本)
300x250x200mm ヘルメット収納バッグ EA925FE-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,707-405 -1,880 -1,919 -1,6802,281
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他ラックラックステッカーその他
重量約40g----500g
本体サイズ40×105×55mm-----
材質ホルダー:ポリエチレン、ホイッスル:ポリスチレン、取付部品:ポリアセタールペン取り付け部:ポリプロピレン、ホルダー:ポリアセタール樹脂再生ポリプロピレン本体・差込み部分:ポリアセタール、スベリ止めスポンジ:ウレタンフォームアクリル系フィルムナイロン
ホイッスルサイズ47×18×21mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト