17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

480x620mm 土のう袋(OD色/200枚)【200個入り】

通常単価(税別)
7,700
税込単価
8,470
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…480×620mm・材質…ポリプロピレン再生原料・カラー…ODグリーン・縫製:底...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 耐荷重 (t)
    約0.015
  • 商品詳細
    土のう袋
  • サイズ (mm)
    480×620
  • カラー
    ODグリーン
  • 入数
    200枚
  • 材質
    ポリプロピレン再生原料

型番:

EA997Z-13A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

EA997Z-13Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
耐荷重(t)
約0.015
商品詳細
土のう袋
サイズ(mm)
480×620
カラー
ODグリーン
入数
200枚
材質
ポリプロピレン再生原料
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA997Z-13A
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,700
( 8,470 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…480×620mm
・材質…ポリプロピレン再生原料
・カラー…ODグリーン
・縫製:底オーバーラップ、
間口:片方巾着
・入数は200枚です。
・JAN:4548745717600

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

480x620mm 土のう袋(OD色/200枚)の型番EA997Z-13Aのページです。 型番EA997Z-13Aに関する仕様情報を記載しております。
480x620mm 土のう袋(OD色/200枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
480x620mm 土のう袋(OD色/200枚)
480x620mm 土のう袋(100枚) EA997Z-31
450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)
土のう袋(PE)
933x933x1050mm フレコンバッグスタンド
830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(産廃用)
メーカーエスコエスコエスココンドーテックエスコエスコ
通常価格7,7009,81017,6905431,80059,089
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目2日目
商品タイプその他その他その他その他コンテナバッグオプションコンテナバッグオプション
耐荷重(t)約0.015約0.0250.025---
商品詳細土のう袋土のう袋土のう袋---
サイズ(mm)480×620480×620480×620-933×933×1050(H)830×830×1100(H)
カラーODグリーンナチュラルブラック---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト