ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

460x 480x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚)【4個入り】

460x 480x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚) EA997XM-51
通常単価(税別)
6,600
税込単価
7,260
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…軟質ポリウレタン・サイズ…460(W)×480(D)×50(H)mm・重量(1枚あ...

詳細を確認

型番:

EA997XM-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

EA997XM-51の仕様・寸法情報

サイズ
460(W)×480(D)×50(H)mm
材質詳細
軟質ポリウレタン
重量(1枚あたり)
220g
発泡倍率
約60倍

商品情報

製品仕様

型番サイズ材質重量(1枚あたり)発泡倍率
EA997XM-51460(W)×480(D)×50(H)mm軟質ポリウレタン220g約60倍

型番リスト

表示件数
型番
EA997XM-51
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,600
( 7,260 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…軟質ポリウレタン
・サイズ…460(W)×480(D)×50(H)mm
・重量(1枚あたり)…220g
・ケース類の抜き型用や一般緩衝材に。
・入数は4枚入りです。
・JAN:4548745555639

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

460x 480x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚)の型番EA997XM-51のページです。 型番EA997XM-51に関する仕様情報を記載しております。
460x 480x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
460x 480x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚)
発泡硬質ポリエチレンフォーム(発泡倍率約15倍)
ゴム板(天然ゴム)
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
ゴム板[NR/ロール]
ゴムスポンジ(NBR)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,6002,530 -439 -2,750 -3,600 -1,080 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
サイズ460(W)×480(D)×50(H)mm-----
材質詳細軟質ポリウレタンポリエチレン低発泡体---NBR-336
重量(1枚あたり)220g-----
発泡倍率約60倍約15倍---約7倍
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト