17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

508mmx1.8m 滑り止めマット(ブラック)

通常単価(税別)
1,641
税込単価
1,805
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・カラー…ブラック・長さ…1.8m・幅…508mm・材質…PVC・厚み…2mm・クッション...

詳細を確認

型番:

EA997TS-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)厚み(mm)カラー材質備考
EA997TS-33508×1,8002.0ブラックPVCクッション性があります。粘着性はありません。洗濯機洗い可能。

使用方法・使用事例

使用事例

508mmx1.8m  滑り止めマット(ブラック) 使用事例

EA997TS-33の仕様・寸法情報

商品タイプ
ノンスリップマット
形状
ロールタイプ
材質
PVC
サイズ(mm)
508×1800
カラー
ブラック
厚み(mm)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA997TS-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,641
( 1,805 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…ブラック
・長さ…1.8m
・幅…508mm
・材質…PVC
・厚み…2mm
・クッション性があります。
・粘着性はありません。
・洗濯機洗い可能
・簡単にカットして取付けることが出来ます。
・JAN:4518340212237

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

508mmx1.8m 滑り止めマット(ブラック)の型番EA997TS-33のページです。 型番EA997TS-33に関する仕様情報を記載しております。
508mmx1.8m 滑り止めマット(ブラック)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
製品仮置きのすべり止め
3
満足度:3.0
プレス製品を仮置きする為に購入しました。 すべり止めとしては、問題無いのですが、製品に跡が付くので 仮置きには使用できま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
508mmx1.8m 滑り止めマット(ブラック)
523x523x5mm すべり止めゴムマット
滑り止めマット(ブラック)
0.9x1.2m/8.0mm カーペットマット(茶色)
0.91x20m/3.0mm 吸油マット(裏面滑り止め)
疲労軽減・滑り防止用マット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6413,684670 -18,51665,5677,430 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜2日目1日目1日目
商品タイプノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマットカーペット吸油・吸水マット疲労軽減マット
形状ロールタイプシートタイプロールタイプシートタイプロールタイプシートタイプ
材質PVC合成ゴム表面:PVC、芯材:ポリエステル表面:ポリプロピレン、裏面:塩化ビニール表面:PET(ニーパン不織布)、裏面:PVC塩化ビニール
サイズ(mm)508×1800523×523----
カラーブラック-ブラックブラウングレーグリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング